{"product":{"productId":"agid.20794","price":691.9,"name":"Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Nota
Il rinvio angolare viene utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
- Rapporto di trasmissione 1 : 1,4
- Tenditore CNC senza rinvio angolare max. 4,5 giri. Con rinvio angolare max. 6,3 rotazioni.
- Rinvio ad angolo particolarmente adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC, ad es. per cubi/torri di bloccaggio. Inoltre, il rinvio angolare può essere utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
Compatibile con 41091-125470
- Rapporto di trasmissione 1 : 1,4
- Tenditore CNC senza rinvio angolare max. 4,5 giri. Con rinvio angolare max. 6,3 rotazioni.
- Rinvio ad angolo particolarmente adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC, ad es. per cubi/torri di bloccaggio. Inoltre, il rinvio angolare può essere utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
Compatibile con 41091-125470
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.