Broche SOLIDGrip MAXX acier traitée 41207-20-125600
Unità di vendita
699,20 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino
Versione 1
SOLIDGrip MAXX
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
L
648
L1
max.
510
L2
max.
600
L3
644
SW
15
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
Description du produit
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction.
Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.
L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.
L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Les broches SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 et 41207-20-125700 sont adaptées au corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.
Les broches SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 et 41207-20-125800 sont adaptées au corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Les broches SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 et 41207-20-125800 sont adaptées au corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Contenu de la livraison
- 1 pce broche SOLIDGrip MAXX
Accessoire
- Corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Palier de broche SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mors de serrage SOLIDGrip MAXX 41207-25.
- Palier de broche SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mors de serrage SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.