Centre jaw for double clamping SOLIDGrip 77 steel hardened 41218-07727100
Unità di vendita
260,57 CHF
Aggiunto al carrello
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 77
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
77
L
100
L1
27
L2
max.
30
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
Descrizione del prodotto
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.