Modulo base 5 assi UNILOCK acciaio da bonifica ossidato 42215-12050601
- Sistema di serraggio a punto zero
- Ideali per serrare pezzi da lavorare di piccole dimensioni
- Azionamento manuale
- Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti
- Combinabile con sistema da 80
Unità di vendita
747,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo base 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Forma
B
Tipo di forma
con spina antitorsione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
ossidato
D=Diametro
50
H=Altezza
50
Coppia
di serraggio
max. Nm
10
Dimensioni
Sistemske velikosti 50MM
Forza di retrazione
kN
10
H1
17,5
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK, sistema con passo da 50, possono essere adattati direttamente a tavole con sistema a griglia di fori o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia. Inoltre, il modulo di base con sistema a passo 50 può essere combinato con il sistema a passo 80. Pezzi da lavorare più piccoli possono essere facilmente bloccati con il sistema di serraggio modulare.
Adatto al sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bullone di fissaggio UNILOCK D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Adatto al sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bullone di fissaggio UNILOCK D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.