{"product":{"productId":"agid.27198","price":1733.16,"name":"UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma A Sistema da 80 mm
da
1 733,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma B Sistema da 80 mm
da
2 306,04 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base 5 assi UNILOCK DUO con le loro tre interfacce per bulloni di fissaggio sono impiegati per strutture alte e stabili con pezzi da lavorare pesanti.
Rispetto ai moduli base rotondi, le maggiori dimensioni generano una superficie di appoggio più ampia.
I moduli base DUO possono essere impiegati con la doppia interfaccia rivolta verso il basso o verso l'alto.
Tramite i fori passanti sui due lati, nella forma A è possibile un fissaggio aggiuntivo tramite viti a testa cilindrica. In alternativa, la versione forma B può essere fissata sul lato interfaccia doppia con un bullone di fissaggio rivolto verso il basso.
Sul bordo di serraggio laterale si possono fissare delle staffe di serraggio.
I fori di fissaggio consentono un ulteriore posizionamento.
Per un rialzo stabile della morsa a vite, due moduli base a 5 assi UNILOCK DUO vengono fissati alla tavola della macchina con la doppia interfaccia rivolta verso il basso. Il fissaggio delle morse a vite avviene con l'interfaccia semplice rivolta verso l'alto.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Rispetto ai moduli base rotondi, le maggiori dimensioni generano una superficie di appoggio più ampia.
I moduli base DUO possono essere impiegati con la doppia interfaccia rivolta verso il basso o verso l'alto.
Tramite i fori passanti sui due lati, nella forma A è possibile un fissaggio aggiuntivo tramite viti a testa cilindrica. In alternativa, la versione forma B può essere fissata sul lato interfaccia doppia con un bullone di fissaggio rivolto verso il basso.
Sul bordo di serraggio laterale si possono fissare delle staffe di serraggio.
I fori di fissaggio consentono un ulteriore posizionamento.
Per un rialzo stabile della morsa a vite, due moduli base a 5 assi UNILOCK DUO vengono fissati alla tavola della macchina con la doppia interfaccia rivolta verso il basso. Il fissaggio delle morse a vite avviene con l'interfaccia semplice rivolta verso l'alto.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Dati tecnici
- Forza di trazione 15 kN.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
Vantaggi
- Modulo base standard.
- Tre interfacce per bullone di fissaggio.
- Flessibilità di fissaggio.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
- Tre interfacce per bullone di fissaggio.
- Flessibilità di fissaggio.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
Accessory
Bullone di fissaggio 42208, 42209, 42210, 42211.