FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt
Modèle 2
pour boulon de point zéro SOLIDBolt
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B=Largeur
150
H=Hauteur
100
L=Longueur
150
SW=largeur de clé
8
B1
96
B2
28
Couple de serrage max. Nm
45
Force de maintien F kN
60
H1
15
H2
15
L1
15
Taille
96
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
Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Per l'alloggiamento di SOLIDBolt 96.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Nota disegno
1) SOLIDBolt
Accessory
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
42831 Tappo di protezione rosso.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté