IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Predisposto per cerchio di foro da 80 e 95 mm.

Sistema a punto zero Ø 80: 42826-080.
Sistema a punto zero Ø 95: 42826-095.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche