IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra intercambiabile
Versione 1
per sistemi di serraggio a punto zero
Forma
C
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
399
H=Altezza
25
L=Lunghezza
399
L1
200
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
Alluminio ad alta resistenza.
Nota
Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta
Altri calibri e misure speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche