Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Afficher plus
Afficher moins
Passe-câbles, forme A
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme B
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme C
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme D
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme E
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme F
à partir de
44,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Passe-câbles, forme X
à partir de
51,21 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.
Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.
Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.
Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Montaggio
Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.
Vantaggi
La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.
Accessory
Tappo 80855-26.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.