Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
Tappi per la chiusura di aperture inutilizzate nel passacavo. Per la protezione da contaminazioni e per la sigillatura.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Accessory
Passacavi 80855-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.