IT
Choose your Language

Descrizione

Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Nota
Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation au niveau du rayon interne ou externe. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche