EN
Choose your language
Designation
Cup
Version 1
transparent
Form
C
Form definition
domed
Main material
plastic
Main colour
yellow
Illuminable
Yes
Reference number
K22RRGB
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique PA12.
Finition
bombées, transparentes.
Nota
Calottes pour une finition propre sur les voyants lumineux. La calotte se monte sur le voyant lumineux par simple emboîtement, sans outil. Elle peut également être retirée à l’aide du lève-capuchon disponible en option.

Cette calotte peut être pourvue d’une étiquette d’identification insérable et éclairée.
Accessoire
Lève-capuchon 81040-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought