Materiale
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Coperchio terminale in policarbonato.
Versione
Elemento di collegamento e coperchio terminale neri.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma A
da
CHF37.57
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B
da
CHF37.57
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma C
da
CHF122.24
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Coperchio terminale in policarbonato.
Versione
Elemento di collegamento e coperchio terminale neri.
Nota
L'elemento di collegamento funge da distributore di corrente per le strutture successive. Su di esso è possibile combinare elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). L'elemento di collegamento viene sempre fornito con un coperchio terminale. La calotta terminale viene utilizzata per chiudere l'elemento di collegamento o come copertura dell'elemento luminoso superiore.
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Forma A: elemento di collegamento per il montaggio su superfici piane (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).