FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Élément d’éclairage
Modèle 1
Classic
Matériau du corps de base
Polycarbonate
Coloris du corps de base
vert
Classe de protection
II
Courant de démarrage assigné
500mA
Courant de service assigné
80mA
Degré de pollution
3
Douille de lampe
LED intégrée
Durée de vie optique
50.000
Fréquence de clignotement
1Hz
Fréquence de service en Hz
50
Image lumineuse
Lumière permanente/clignotante
Indice de protection
IP65
Peinture fluorescente
verte
Tension de service en V
24
Tension de service assignée
24 V/DC
Tolérance de tension de service
+/-10%
Type de tension de service
CA/CC
Valeur MTTF (années)
2627
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Policarbonato.
Versione
Esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Nota
Elemento luminoso a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, gli elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, (selezionabile tramite interruttore a scorrimento nell'elemento luminoso).

La lampada può essere utilizzata singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente visivo, oppure può essere combinata con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento luminoso avvengono mediante chiusura a rotazione.

Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Elemento di collegamento 81400-30.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche