IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I tappi di compensazione della pressione in plastica compensano le variazioni di pressione tra l'interno dell'alloggiamento e l'ambiente circostante. In questo modo si riduce la formazione di condensa e si migliora il microclima all'interno dell'alloggiamento. Il tappo è adatto per quadri elettrici e alloggiamenti in applicazioni industriali e, grazie alla sua struttura compatta, è facile da montare.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I tappi di compensazione della pressione in plastica devono essere montati secondo le istruzioni e non sostituiscono un sistema di ventilazione o raffreddamento attivo. Per garantire un funzionamento affidabile, è necessario rispettare le condizioni di montaggio e le condizioni ambientali ammissibili. Per mantenere il grado di protezione previsto per l'alloggiamento, è necessario assicurarsi che il montaggio venga eseguito a regola d'arte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche