IT
Choose your Language

Colonne di sollevamento

Voci/pagina
3 di 3 voci
  • Voci/pagina
    3 di 3 voci

    Andere Kunden kauften auch

    Hubsäule, Steuerung und Handschalter

    Sie möchten eine elektrische Hubsäule kaufen? Die Hubsäulen-Systeme von norelem bestehen aus der Hubsäule selbst, einer Steuerung für Hubsäulen sowie einem Handschalter für Hubsäulen.

    Eine elektrische Hubsäule dient der Höhenverstellung von Gegenständen mit Hilfe eines Motors und ermöglicht gleichzeitig eine stabile Führung. Damit lässt sich die Ergonomie sowohl an einzelnen Arbeitsplätzen fördern – als auch in komplexen Maschinen- oder Anlagen.

    In eine elektrisch betriebene Hubsäule aus Aluminium von norelem ist die Technik bereits vollständig integriert. Die Lösungen sind wartungsfrei und lassen sich nach dem Prinzip Plug & Work einfach und schnell in Betrieb nehmen sowie intuitiv bedienen.

    Das Sortiment von norelem umfasst verschiedene Produkte bzw. Hubsäulen-Ausführungen mit:

    • Hub bis zu 500 mm,
    • einer max. Geschwindigkeit von bis zu 8 mm/s,
    • der Möglichkeit, zwei Hubsäulen synchron zu verfahren,
    • der Eignung für Zug- und Druckbelastungen sowie
    • der Selbsthemmung auch bei maximaler Belastung.

    Zubehör: Steuerung, Verbindungskabel, Handschalter, Netzanschlusskabel und Montageplatte

       

    Die Steuerung für die Hubsäule

    Mithilfe der Steuerung können maximal zwei Hubsäulen betrieben und bis zu zwei Steuerungen miteinander verbunden werden. So lassen sich insgesamt vier Hubsäulen gleichzeitig und parallel verfahren.

      

    Vorteile bei der Steuerung der Hubsäule:

    • Die Steuerung für die Hubsäule bietet eine dynamische Einschaltdauerberechnung und einen serienmäßigen Überlastungsschutz.
    • Eine integrierte Kollisionserkennung (SPP – Smart Product Protection) optimiert die Prozesssicherheit der Hubsäule.
    • Visuelle Zustandsmeldungen der Hubsäulen erfolgen über LED-Anzeigen.

      

    Handschalter für die Hubsäule

    Die Steuerung der Hubsäule erfolgt über einen speziellen Handschalter, der folgende Merkmale bzw. Funktionen bietet:

    • LCD-Display und sechs Funktionstasten
    • intuitive Bedienung der Steuerung der Hubsäule
    • Abspeichern von Positionen der elektrischen Hubsäule
    • einfacher Wechsel zwischen den Benutzern der Hubsäule
    • Änderungen an der Steuerung der Hubsäule elektrisch möglich