Materiale
Alloggiamento in plastica.
Tubo di spinta in acciaio.
Tubo di spinta in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Mantenimento sicuro del carico contro la forza di gravità.
Questa versione è progettata specificamente per il sollevamento verticale. È dotata di un freno in spinta. Questo agisce solo nella direzione di retrazione.
È adatta al mantenimento di carichi verticali e consente una semplice regolazione manuale. Esempi di applicazione sono cofani di protezione e sportelli.
Questa versione è progettata specificamente per il sollevamento verticale. È dotata di un freno in spinta. Questo agisce solo nella direzione di retrazione.
È adatta al mantenimento di carichi verticali e consente una semplice regolazione manuale. Esempi di applicazione sono cofani di protezione e sportelli.
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Tubo di spinta in acciaio.
Tubo di spinta in acciaio.
Nota
L'attuatore lineare si basa su un sistema elettromeccanico che automatizza e controlla con precisione i movimenti lineari. Un motore elettrico integrato aziona, tramite un sistema a vite, uno stelo che genera i movimenti di estensione e di rientro. Questa tecnologia consente di eseguire in modo controllato operazioni di sollevamento, abbassamento, apertura, chiusura e mantenimento della posizione, anche in presenza di carichi elevati. I sensori e l'elettronica di controllo garantiscono un posizionamento con precisione millimetrica, movimenti fluidi e la massima ripetibilità. Come opzione, il sistema può essere abbinato a molle a gas per ottenere una compensazione passiva del carico, aumentando così l'efficienza energetica, la sicurezza e la facilità d*uso. L’azionamento può essere regolato comodamente a mano anche in assenza di alimentazione elettrica, ad esempio in caso di blackout.
L'attuatore lineare è progettato per l'impiego in ambienti industriali. Si distingue per la sua struttura robusta e il funzionamento regolare. È particolarmente indicato per applicazioni che richiedono elevati livelli di affidabilità, durata e qualità del movimento.
Certificati / Norme rispettate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
L'attuatore lineare è progettato per l'impiego in ambienti industriali. Si distingue per la sua struttura robusta e il funzionamento regolare. È particolarmente indicato per applicazioni che richiedono elevati livelli di affidabilità, durata e qualità del movimento.
Certificati / Norme rispettate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
Dati tecnici
Grado di protezione: IP67.
Raggio di curvatura del cavo, posa fissa: 37,5 mm.
Raggio di curvatura del cavo, posa mobile: 112,5 mm.
Resistenza alla corrosione: 144 ore, ISO 9227-NSS.
Resistenza alle vibrazioni: DIN EN 60068-2-64.
Resistenza ai raggi UV: DIN EN ISO 16474-2.
Resistenza agli urti: DIN EN 60068-2-27.
Ciclo di lavoro: max. 10% (20 s attivo, 180 s inattivo).
Durata: min. 50.000 cicli.
Livello sonoro: 55 dB (A).
Raggio di curvatura del cavo, posa fissa: 37,5 mm.
Raggio di curvatura del cavo, posa mobile: 112,5 mm.
Resistenza alla corrosione: 144 ore, ISO 9227-NSS.
Resistenza alle vibrazioni: DIN EN 60068-2-64.
Resistenza ai raggi UV: DIN EN ISO 16474-2.
Resistenza agli urti: DIN EN 60068-2-27.
Ciclo di lavoro: max. 10% (20 s attivo, 180 s inattivo).
Durata: min. 50.000 cicli.
Livello sonoro: 55 dB (A).
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +90 °C.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
Un interruttore termico integrato provvede allo spegnimento automatico del motore in caso di surriscaldamento. La temperatura di attivazione è di +120 °C.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
Un interruttore termico integrato provvede allo spegnimento automatico del motore in caso di surriscaldamento. La temperatura di attivazione è di +120 °C.
Vantaggi
In presenza di carichi elevati, una molla a gas supplementare può supportare l'azionamento. In questo modo si riducono la potenza richiesta al motore e il consumo energetico, prolungando al contempo la durata del sistema.
Accessory
85335-50 Unità di controllo.
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
27656 Perno a sfera.
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
27656 Perno a sfera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.