Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: plastica.
Calotte terminali: poliammide (PA).
Schermo diffusore: plastica.
Calotte terminali: poliammide (PA).
Versione
Corpo: anodizzato colore naturale.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Lampada a LED di sistema con luce bianca diurna. Lampada a LED universale con diffusione luminosa potenziata e distribuzione uniforme della luce per svariate applicazioni in postazioni di lavoro individuali, linee di montaggio o macchinari (in assenza di lubrorefrigeranti e proiezione di trucioli).
Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: plastica.
Calotte terminali: poliammide (PA).
Schermo diffusore: plastica.
Calotte terminali: poliammide (PA).
Versione
Corpo: anodizzato colore naturale.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Nota
Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade LED sono incassate in un profilo di alluminio con linguette di fissaggio integrate nelle calotte terminali. Le linguette di fissaggio consentono un montaggio universale sulle scanalature dei profili e sugli elementi piani. L'azionamento avviene tramite un interruttore a bilanciere.
Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).
Le lampade a LED illuminano il posto di lavoro tramite uno schermo microprismatico fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna ideale per il lavoro, con temperatura di colore compresa tra 5200 e 5700K. L'angolo di illuminazione è di 100°.
Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).
Le lampade a LED illuminano il posto di lavoro tramite uno schermo microprismatico fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna ideale per il lavoro, con temperatura di colore compresa tra 5200 e 5700K. L'angolo di illuminazione è di 100°.
Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Range di temperatura
Da -10 °C a +60 °C.
Vantaggi
Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP50 rende la lampada ideale per l'uso in ambienti interni. La lampada raggiunge una resa cromatica superiore a 85. Si distingue per l'elevata emissione luminosa, l'ottima resa cromatica e l'ampia diffusione della luce grazie alla copertura microprismatica.
Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
82100-20 Alimentatore 24 V CC.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.