IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il filo metallico con terminale è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Guaina con anima interna 03096-20.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté