{"product":{"productId":"agid.34380","price":86.04,"name":"Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in plastica
da
86,04 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
da
95,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.