{"product":{"productId":"agid.20106","price":773.38,"name":"Adapter for collet"},"currency":"CHF"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
nickel-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
nickel-plated.
Nota
With this adaptor, collets for internal and external clamping can be mounted.
The workpiece is clamped by tightening the screw on the side.
A dowel pin is used to secure the adaptor against rotation.
The collet is positioned on the adaptor with 2 dowel pins.
The workpiece is clamped by tightening the screw on the side.
A dowel pin is used to secure the adaptor against rotation.
The collet is positioned on the adaptor with 2 dowel pins.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.