IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Versione
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Nota
The lateral clamping screw tightens the jaws and clamps the workpiece on the circumference.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche