{"product":{"productId":"agid.22223","price":32.84,"name":"Ceramic dowel pins with internal thread similar to DIN EN ISO 8735"},"currency":"CHF"}
Materiale
High performance ceramic Z101.
Versione
Ground
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
High performance ceramic Z101.
Versione
Ground
Nota
Tapped dowel pins are chiefly used in blind holes. The milled flat prevents air compression in blind holes.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
Vantaggi
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Nota disegno
1) ground flat
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.