{"product":{"productId":"agid.2788","price":1.14,"name":"Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
a indurimento superficiale,
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
a indurimento superficiale,
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Nota disegno
1) Superficie levigata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.