Blocchi paralleli e sistemi
I blocchi paralleli sono utilizzati per allineare, livellare e fissare i pezzi, ad esempio in una morsa o su una tavola di macchina. La gamma norelem include coppie di parallele disponibili in diverse dimensioni, oltre a set completi di blocchi paralleli adatti all'uso con dispositivi di piccole e medie dimensioni.
Que sont les cales parallèles ?
Pourquoi des cales parallèles précises sont-elles essentielles ?
Les difficultés que pose l’absence de cales parallèles de qualité
Les avantages des cales parallèles de haute qualité norelem
À quelles applications nos cales parallèles sont-elles adaptées ?
Choisir le bon kit de cales parallèles
Cales parallèles : précision, gain de temps et efficacité
Pour produire des pièces irréprochables, il est indispensable de travailler avec précision sur la table de machine-outil. Des écarts involontaires peuvent entraîner des erreurs de mesure, des ajustements inadéquats, voire rendre la pièce inutilisable. Pour que le travail soit fiable, il faut des ustensiles adaptés. Nos cales parallèles ne servent pas uniquement à positionner correctement la pièce à usiner, mais également à éviter d’endommager la table de machine-outil et à garantir un serrage stable.
L’association d’un usinage professionnel et de l’utilisation d’outils de haute qualité permet d’obtenir un produit fini irréprochable. C’est précisément dans ce contexte que nos cales parallèles entrent en jeu.
Que sont les cales parallèles ?
Les cales parallèles, souvent également appelées pièces parallèles, sont des blocs de métal utilisés dans les procédés d’usinage pour aligner, ajuster et fixer les pièces à usiner, par exemple dans un étau de machine ou sur une table de machine-outil. Ce faisant, elles permettent de compenser les écarts de hauteur en plaçant la pièce à la hauteur définie. Afin de disposer de la hauteur appropriée pour chaque opération d’usinage, il est recommandé d’utiliser un kit de cales parallèles dans un support en bois.
Ce qui caractérise nos cales parallèles :
- des blocs de métal rectifiés avec précision
- assurent un alignement et une fixation précis des pièces à usiner
- compensent les écarts de hauteur
- protègent la table de machine-outil
- un usinage sûr même pour les pièces à usiner fines
Pourquoi des cales parallèles précises sont-elles essentielles ?
Des cales parallèles de qualité s’avèrent décisives lors de l’usinage de pièces. En effet, ce n'est que lorsque la cale parallèle a été correctement rectifiée et fabriquée sur mesure qu’elle peut remplir sa fonction et fixer l’étau parallèlement au plan d’usinage avec précision.
Aperçu des principaux avantages :
- une précision dimensionnelle lors de l’usinage des pièces
- un appui stable dans l’étau ou sur la table de machine-outil
- une préservation, et donc une prolongation de la durée de vie des ustensiles de travail
- moins de rebuts et de retouches
Les difficultés que pose l’absence de cales parallèles de qualité
L’usinage des pièces avec des cales parallèles de mauvaise qualité, usées ou même inexistantes entraîne une série de difficultés et de problèmes. La configuration des machines prend par exemple plus de temps si l’on n’utilise pas de cales parallèles. Une surface de serrage irrégulière peut également entraîner des écarts dimensionnels, réduisant la qualité du produit final, voire le rendant inutilisable. Si les pièces sont mal positionnées, des vibrations peuvent survenir pendant l’usinage, augmentant l’usure des outils et entraînant une mauvaise qualité de surface.
La table de machine-outil peut également être endommagée si les pièces sont placées sans cale parallèle ou mal fixées. Les cales parallèles non traitées s’usent par ailleurs rapidement, ce qui implique des achats fréquents. À long terme, cela entraîne un taux de rebut plus important, une baisse de la productivité, des retouches supplémentaires et des coûts plus élevés. C’est pourquoi il est plus que judicieux d’investir une bonne fois pour toutes dans des cales parallèles de qualité.
Avantages des cales parallèles de haute qualité disponibles chez norelem
Chez norelem, vous trouverez des cales parallèles qui se caractérisent par une qualité et une précision de fabrication particulièrement élevées. Elles correspondent parfaitement aux dimensions indiquées, et sont cémentées et rectifiées. La gamme norelem comprend des paires de cales parallèles de différentes tailles ainsi que des assortiments de cales parallèles complets pour une utilisation sur des dispositifs de petite à moyenne taille. Nous vous garantissons ainsi de disposer de cales parallèles adaptées à chaque application. Grâce à la qualité élevée de nos cales parallèles, vous bénéficiez d’un gain de temps significatif et d’un support stable et précis pour vos processus d’usinage. Cela vous permet d’obtenir des résultats d’une qualité constante.
Un assortiment de cales parallèles dans un support en bois présente l’avantage considérable d’offrir différentes hauteurs et épaisseurs, qui peuvent être utilisées de manière flexible en fonction des besoins. Cela permet d’aligner les pièces à usiner dans le drageoir approprié lors de l’usinage. Cela garantit non seulement une mesure précise, mais également un allongement de la durée de vie des outils et des machines, car les charges sont réparties correctement, même en cas d’applications et de tailles différentes.
Aperçu des avantages des cales parallèles de la gamme norelem :
- une qualité élevée grâce à une finition cémentée et rectifiée
- des dimensions précises pour des résultats exacts
- disponibles sous forme de paires de cales parallèles de différentes tailles ou d’assortiments complets
- une utilisation flexible grâce aux différentes hauteurs et épaisseurs
- un support stable pour une qualité d’usinage constante grâce à la résistance à l’usure
À quelles applications nos cales parallèles sont-elles adaptées ?
Nos cales parallèles sont utilisées dans presque tous les domaines de l’usinage, dans le travail du bois et des métaux. Nos cales parallèles sont principalement utilisées pour le fraisage et le serrage de pièces avec des tours, des fraiseuses ou des étaux, mais également en métrologie pour vérifier la perpendicularité et le parallélisme des pièces à usiner. Elles conviennent également aux dispositifs de montage et à la production en série, et dans toute situation dans laquelle des pièces doivent être placées de manière stable à une hauteur définie.
Choisir le bon kit de cales parallèles
Pour prendre la bonne décision lors du choix des cales parallèles, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs. Avant toute chose, il faut bien sûr vérifier la qualité des produits, en prêtant attention aux caractéristiques telles que « traitées » et « rectifiées », car celles-ci sont généralement absentes des produits de qualité inférieure.
Chaque situation exige des dimensions différentes. Un kit comprenant différentes largeurs et épaisseurs permet une adaptation flexible à différentes pièces. Les personnes qui travaillent régulièrement avec des composants différents bénéficieront du large choix qu’offre un kit de cales parallèles. Si vous recherchez des cales parallèles pour une production spécifique, il est possible de rechercher les dimensions adaptées à votre application.
Il convient également de prendre en compte la compatibilité avec vos autres outils de travail. La largeur de la pièce à usiner et la largeur de l’étau sont ici déterminantes. Les cales parallèles doivent être à peu près aussi larges que la pièce à usiner et que l’étau afin de pouvoir garantir une stabilité optimale. Outre la largeur, la hauteur d’usinage souhaitée est également importante. Il convient de veiller à ce que les cales parallèles offrent suffisamment d’espace libre pour les outils nécessaires.
Enfin, il convient bien sûr de s’intéresser à la rentabilité. Un kit de qualité supérieure constitue un investissement à long terme qui se traduit par un gain de temps, un travail soigné et des produits finis irréprochables.
Les cales parallèles norelem : une qualité qui tient ses promesses
Notre gamme comprend des outils de fabrication durables et précis qui garantissent une qualité élevée du produit final. Les cales parallèles norelem sont traitées et rectifiées et correspondent parfaitement aux dimensions indiquées. Cela garantit un serrage stable et fiable des pièces afin d’éviter tout écart et de permettre un processus d’usinage irréprochable.
La résistance à l’usure de nos cales parallèles garantit une précision dimensionnelle exacte même en cas d’utilisation fréquente, offrant ainsi un appui stable à long terme. Cela se traduit par une réduction des rebuts, des temps d’usinage plus courts, car les dimensions correctes peuvent être mises en œuvre rapidement, et une simplification significative du travail quotidien.
Que ce soit pour une fabrication à l’unité ou en série, les cales et systèmes parallèles norelem offrent toujours la solution adaptée et sont indispensables pour un positionnement correct des pièces. Grâce aux différentes possibilités que nous proposons, vous pouvez bénéficier de cette sélection, que vous soyez un petit atelier ou une entreprise de fabrication industrielle.
Optez pour les cales parallèles norelem et investissez dans la qualité, la précision et la longévité de vos machines et outils. Nos cales et systèmes parallèles sont parfaits pour tous ceux qui accordent de l’importance à un travail propre et à une grande sécurité des processus, et qui recherchent des ustensiles de qualité pour des produits finis irréprochables.