IT
Choose your Language
Denominazione
Flangia di centraggio
Forma
B
Tipo di forma
con profilo
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
90
H=Altezza
14
Chiave in acciaio
1.1191
D1
60
H1
4
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
Matière
Bride de centrage en acier de traitement 1.1191 ou 1.1192.
Nota
La bride de centrage avec alésage est un composant de grande qualité qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Cette bride de centrage dispose d'un épaulement précis qui permet d'aligner et de positionner facilement des outils ou des moules. L'alésage conique de la bride offre un excellent guidage et assure une liaison sûre entre les différentes pièces.

La bride de centrage avec épaulement constitue un excellent choix pour les applications de fabrication d'outils et de moules qui nécessitent un alignement précis. Cette bride dispose d'un épaulement qui facilite l'alignement des pièces et garantit un positionnement stable.

La bride de centrage avec épaulement et perçages peut être utilisée dans la fabrication d'outils et de moules, où un alignement précis, une fixation sûre et un positionnement fiable sont d'une importance capitale. Ses fonctions précises et ses perçages la rendent polyvalente dans diverses applications de fabrication.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté