FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Guide de centrage
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
16
L=Longueur
17
Code acier
1.7139
D1
M5
D2
5,5
L1
6
L2
7
L3
12,4
L4
2
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
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
La guida di centraggio in acciaio è un sistema di componenti precisi utilizzati nella costruzione di utensili e stampi per garantire l'allineamento, il posizionamento e il centraggio accurati di utensili, stampi o altre parti mobili. Questa guida di centraggio è progettata per garantire una regolazione esatta, che massimizza la qualità, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di produzione.

La guida di centraggio viene utilizzata in numerosi settori della costruzione di stampi e utensili, tra cui:

- costruzione di stampi di precisione
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di stampaggio e formatura
- lavorazione dei metalli
- lavorazione della plastica
- industria automobilistica
- industria elettronica
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté