Bussola di centraggio acciaio da cementazione 03152-20-14070
- Utilizzo versatile
- Installazione semplice
Unità di vendita
CHF10.82
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
14
L=Lunghezza
70
Chiave in acciaio
1.7139
D1
11
D2
M8
L1
8
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
Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.