IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
26
L=Lunghezza
100
Chiave in acciaio
1.7139
D1
21
D2
M12
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
Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté