IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
*A in mm per lunghezza alloggiamento H=26,1 mm.
Accessory
Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought