Description
Description du produit
Les fermetures à compression sont principalement utilisées pour les portes, volets, caches et boîtiers nécessitant une force de pression plus élevée du joint pour fermer des composants sous pression.
Leur effet de levier génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Leur effet de levier génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Anneau, vis et écrou en acier.
Anneau, vis et écrou en acier.
Finition
Corps noir, thermolaqué.
Anneau, vis et écrou zingués.
Anneau, vis et écrou zingués.
Nota
Course de réglage H1 réglable jusqu’à 60 mm.
Épaisseur max. du vantail 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Épaisseur max. du vantail 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint.
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Consignes d´utilisation
Lorsque le bouton est actionné, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte.
La fermeture du levier vient presser la porte contre le cadre.
La fermeture du levier vient presser la porte contre le cadre.
Utilisation
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare la vite dal retro, in modo da accostare la staffa di montaggio al pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare la vite dal retro, in modo da accostare la staffa di montaggio al pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
Fornitura
Viti, dadi, guarnizione e staffa di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a leva a compressione con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Le chiusure a leva a compressione con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Sezione di montaggio
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.