Mini sauterelle aluminium 05652-154112
- Con controllo pneumatico o manuale
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Per spazi ristretti
- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unité de vente
CHF691.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
15
Coppia di tenuta
Nm
54
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
Dimensioni
3
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Pressione di esercizio
in bar con
aria priva di olio
5
Pressione massima
in bar con
aria priva di olio
6
R
135
Remise en main propre
droite
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.