{"product":{"productId":"agid.34174","price":219.94,"name":"Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante, saldabile Forza di serraggio fino a 22250 N, Forma B"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Forma A: Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Forma B: Le ginocchiere si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Forma B: Le ginocchiere si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.
Montaggio
Mediante saldatura o attraverso fori personalizzati praticati dal cliente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.