{"product":{"productId":"agid.3209","price":10.63,"name":"Mensola"},"currency":"CHF"}
- Accessori per la ginocchiera di serraggio rapido con tirante longitudinale
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.