- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Impiego su pressione e su trazione
Descrizione
Materiale
Corpo e asta di comando in acciaio da bonifica 1.0501,
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.