{"product":{"productId":"agid.27910","price":38.57,"name":"Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica"},"currency":"CHF"}
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopoa girevole in resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopoa girevole in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessory
Piastre di bloccaggio 05592
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.