Verrou à déclic avec bouton, rétractable PC/ABS beige 05596-50-247403
- Comando semplice
- Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 19 mm
- Montaggio rapido e semplice
Unité de vente
29,81 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou à déclic
Modèle 1
avec bouton, rétractable
Modèle 2
fixe
Matériau
du corps de base
PC/ABS
Coloris
du corps de base
beige
B=Largeur
40
D=Filetage
M32x1,5
H=Hauteur
47
L=Longueur
37,55
S=épaisseur du vantail
en mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
Charge de service max.
en N
310
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Plage de température
en °C
-30 à 60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
PC/ABS.
Versione
nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta tirando.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
Fornitura
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.