Vis de pression acier 05260-081
- Accessori per attrezzo di serraggio rapido
- Per superfici sensibili
Unité de vente
CHF5.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
neopren
D=Filetage
M8 x 26
H=Longueur
43
D1
19
D2
12
F
max. N
750
H1
17
S
max.
3
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
Matière
Vis : acier.
Embout : néoprène.
Embout : néoprène.
Finition
Néoprène vulcanisé sur la partie filetée.
Vis cuivrée.
Vis cuivrée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.