IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I perni devono essere regolarmente oliati. In caso di saldatura delle singole parti, prestare attenzione a non pregiudicare il funzionamento degli snodi. L'attrezzo di serraggio rapido puo essere montato anche senza piede direttamente su un supporto. A tal fine è necessario rimuovere l'asse D2. Successivamente il pezzo intermedio inferiore viene saldato sulla piastra base.
Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté