{"product":{"productId":"agid.26816","price":71.3,"name":"Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile "},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
La morsa può essere montata solo dal basso utilizzando viti prigioniere M8 e dadi esagonali M8 DIN 934, vedi schema.
Accessory
05240
05241
05885-01
05280
05891-01
05241
05885-01
05280
05891-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.