{"product":{"productId":"agid.16156","price":49.62,"name":"Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Accessory
05280 Tappi di protezione
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.