{"product":{"productId":"agid.17294","price":42.67,"name":"Dispositivo di bloccaggio rapido variabile orizzontale con piedino orizzontale"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Impugnatura resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.