{"product":{"productId":"agid.30515","price":4.89,"name":"Clamping levers ECO, plastic with external thread, threaded insert stainless steel"},"currency":"CHF"}
Materiale
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Versione
Stainless steel bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Versione
Stainless steel bright.
Modalità di utilizzo
When not actuated the handle is engaged, thus allowing the thread to be fastened or released. When pressed, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
Su richiesta
Special versions.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.