EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Main colour
black
Component material
steel
A=Handle length
110
H3=handle height
79
L=thread length
55
X=thread
M16
A1
126
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
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
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought