Maniglia a leva con funzione di sicurezza plastica rosso traffico RAL 3020 06613-13-31084X20
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Unità di vendita
14,72 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A1=Lunghezza maniglia
91,3
A=Lunghezza maniglia
80,3
H3=Altezza impugnatura
58,1
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M10
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Dimensioni
3
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Numero di denti
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
Descrizione del prodotto
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.