Manette indexable thermoplastique haute performance rouge traffic RAL 3020 06611-50-41284X30
- Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et convient pour les applications à eau chaude.
- 7 coloris
Unité de vente
15,14 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
thermoplastique haute performance
Coloris
du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
110,3
A=Longueur de poignée
96,8
H3=hauteur de poignée
62,4
L=longueur de filetage
30
X=filetage
M12
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
filetage
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
Description du produit
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Matière
Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier inoxydable 1.4305.
Finition
Acier inox naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation, technique médicale, industrie agro-alimentaire.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sept coloris disponibles.
Sept coloris disponibles.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.