{"product":{"productId":"agid.28237","price":8.31,"name":"Clamping levers, steel with external thread, matt textured"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Versione
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Nota
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Nota disegno
1) flat point DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.