IT
Choose your Language
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
con foro trasversale
Forma
D
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
brunito
A=Distanza degli assi
125
D7=Filettatura
M6
H1=Altezza impugnatura
82,5
H=Altezza
139,5
L=Lunghezza
161
SW=Apertura chiave
12
D
36
Dimensioni
3
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
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
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche