Volantino a delta Foro quadro resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06840-06306
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Presa sicura e confortevole
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Diverse varianti di colore, rinforzo in fibra di vetro
Sales unit
1,45 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Delta wheel
Version 1
square socket
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
63
D2=Fastening hole
5
L3=height
12,6
SW=key width
6
D3
15,8
L1
9
Size
2
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
Resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.