{"product":{"productId":"agid.3499","price":59.55,"name":"Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo ruota e impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo ruota e impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino alla battuta (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare l'impugnatura afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per le istruzioni di montaggio vedere 06262.
Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino alla battuta (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare l'impugnatura afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per le istruzioni di montaggio vedere 06262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.